174299 XLSD5GS1865
Feldtür mit Sichtfenster, geschlossen IP55, links- oder rechtsanschlag, HxB = 1800 x 650mm, grau
Feldtür mit Sichtfenster aus 4mm Sicherheitsglas (ESG), links- oder rechtsanschlag, geschlossen IP55, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 struktur, Höhe 1800mm, Breite 650mm
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
642 mm
Höhe
1740 mm
Tiefe
27 mm
EMV-Ausführung
ja
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP55
Schutzart (NEMA)
4X
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center