Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Gehäuse/Schaltschrank (leer) (EC000261)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Schaltschrank (leer) / Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breite
651 mm
Höhe
240 mm
Tiefe
376 mm
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Freistehend
nein
Bodenstehendes Wandmodell
ja
Geeignet für Wandmontage
nein
Eckmodell
nein
Zwischeneinbau
nein
Koppelbar
ja
Mit Montageplatte
nein
Montageplatte tiefenverstellbar
ja
Geeignet für Wandeinbau
nein
Mastbefestigung
nein
Anzahl der Türen
0
Anzahl der Schlösser
0
Geeignet für metrische Montage
ja
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Schrägdach
nein
EMV-Ausführung
ja
Mit Sichttür
nein
Mit Lüftungstür
nein
Mit rückseitiger Tür
nein
Schlagfestigkeit
IK10
Schutzart (IP)
sonstige
Schutzart (NEMA)
sonstige
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208
5000 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208
1000 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208
4000 N