Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Remweerstanden
beschermingsgraad
IP20
Toepasbaar voor
DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
Beschrijving
Weerstandscombinatie (model grootte 2)
met temperatuurbewakingsschakelaar
Met aansluitklemmen
Weerstandswaarde [R]
50 Ω
Cont. remvermogen [PDB]
2.88 kW
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor frequentieregelaar (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Type toebehoren/onderdelen
Remweerstand
Toebehoren
Yes
Onderdeel
No

Approvals

North America Certification
Single parts approved only