Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Remweerstanden
beschermingsgraad
IP20
Toepasbaar voor
DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
Beschrijving
Weerstandscombinatie (model grootte 1)
met temperatuurbewakingsschakelaar
Met aansluitklemmen
Weerstandswaarde [R]
400 Ω
Cont. remvermogen [PDB]
0.4 kW
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor frequentieregelaar (EC002025)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Type toebehoren/onderdelen
Remweerstand

Goedkeuringen

North America Certification
Single parts approved only

Afmetingen

8240DIM-119