174253 DX-BR100-960
Remweerstand, IP20, 100 Ω, 0.96 kW, Toepasbaar voor: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
Alternate Catalog No.
DX-BR100-960
Remweerstand, Beschrijving: Weerstandscombinatie (model grootte 1), met temperatuurbewakingsschakelaar, Met aansluitklemmen, Toepasbaar voor: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX, Cont. remvermogen: PDB= 0.96 kW
Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Remweerstanden
beschermingsgraad
IP20
Toepasbaar voor
DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
Beschrijving
Weerstandscombinatie (model grootte 1)
met temperatuurbewakingsschakelaar
Met aansluitklemmen
met temperatuurbewakingsschakelaar
Met aansluitklemmen
Weerstandswaarde [R]
100 Ω
Cont. remvermogen [PDB]
0.96 kW
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor frequentieregelaar (EC002025)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Type toebehoren/onderdelen
Remweerstand
Goedkeuringen
North America Certification
Single parts approved only
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center