1742428 PKN6-16-1N-B-003-A-MW-FLO

Leveringsprogramma

Assortiment
FLEX-componenten
Subassortiment
Aardlekautomaat
Basisfunctie
DIN-modulair
Beschrijving
Aardlekautomaat FLEX
Beschrijving
Voor voeding vanaf aansluitblokken tot montage van de aardlekautomaat op bovenste rail
Serie
Systeem 55
Nominaalschakelvermogen
6 kA
Aantal polen
1P+N
Nominale Stroom
16 A
Karakteristiek
B
Aansprekstrom
30 mA
Klasse
A
Breedte
36 mm

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)spanning
230 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. (meet)stroom
16 Amp
Nom. foutstroom
0.03 Amp
Type lekstroom
A
Energiebegrenzingsklasse
3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
6 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
0 Kiloamp
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
6 Kiloamp
Afschakelkarakteristiek
Stootspanningsvastheid
6 Kiloamp
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
B
Meeschakelende nul
Ja
Met vergrendelingsvoorziening
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 Graden Celsius
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
60 Millimeter
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)
Nee
High-immunity uitvoering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter

Afmetingen

Mas_PKN_1
Mas_PKN_2