Delivery program
Assortiment
FLEX-componenten
Subassortiment
Aardlekschakelaar
Basisfunctie
DIN-modulair
Beschrijving
Aardlekschakelaar FLEX
Beschrijving
Geschikt voor montage naast installatie-automaat
Serie
Systeem 55
Aantal polen
4P
Nominale Stroom
40 A
Aansprekstrom
30 mA
Klasse
A
Breedte
70 mm
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
0 V
Nom. (meet)stroom
40 A
Nom. foutstroom
0.03 A
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Montagewijze
DIN-rail
Type lekstroom
A
Selectieve bescherming
Nee
Kortstondigvertraagd type
Nee
Kortsluitvastheid (Icw)
10 kA
Stootspanningsvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Met vergrendelingsvoorziening
Nee
Frequentie
50 Hz
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
60 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 60 °C
Vervuilingsgraad
2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1.5 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1.5 - 35 mm²
Explosieveilig
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center