Leveringsprogramma

Assortiment
FLEX-componenten
Subassortiment
Aardlekschakelaar
Basisfunctie
DIN-modulair
Beschrijving
Aardlekschakelaar FLEX
Beschrijving
Geschikt voor montage onder installatie-automaat
Serie
Systeem 55
Aantal polen
2P
Nominale Stroom
40 A
Aansprekstrom
30 mA
Klasse
A
Breedte
35 mm

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekschakelaar (EC000003)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Foutstroomveiligheidsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
0 Volt
Nom. (meet)stroom
40 Amp
Nom. foutstroom
30 Milliamp
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Montagewijze
DIN-rail
Type lekstroom
A
Selectieve bescherming
Nee
Kortstondigvertraagd type
Nee
Kortsluitvastheid (Icw)
10 Kiloamp
Stootspanningsvastheid
0.25 Kiloamp
Frequentie
50 Hz
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Met vergrendelingsvoorziening
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
60 Millimeter
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 Graden Celsius
Vervuilingsgraad
2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1.5 - 16 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1.5 - 35 Vierkante millimeter

Afmetingen

Mas_pfim_1
Mas_pfim_3