Leveringsprogramma
Basisfunctie
Basiscomponent
Basisfunctie
Installatieverdeler
Assortiment
Verdeler (klein) IKA industrie UV-stabiel
Bouwvorm
Opbouw (stucwerk)
Montagelokatie
Interieur
Openlucht
Openlucht
Installatietype
Opbouw (stucwerk)
deur/klep
Transparant
beschermingsgraad
IP65
Kleur
Grijs
Montagerek
montagerailframe
afdekking voor aanrakingsbeveiliging
kunststof
Rijen [Aantal]
2
Plaatseenheden per rij
12
Beschrijving
IP65
beschermingsgraad II
Kunststof behuizing grijs (RAL 7035)
beschermingsgraad II
Kunststof behuizing grijs (RAL 7035)
Aansluiting
Metrische aansluitingen boven en onder, zijwand, achterwand
PE- en N-klemmen
Schroefklemmen
PE- en N-klemmen [Aantal x diameter]
PE: 8 x (2,5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)
N: 8 x (2,5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
N: 8 x (2,5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
Uitlevering
Basiscomponent
Apparaatdraagrail
Nul- en aardklemmen
Afsluitschroeven verzegelbaar
Afsluitkappen
Stroomcircuitbenaming
Reserveplaatsafdekking 6 TE
Apparaatdraagrail
Nul- en aardklemmen
Afsluitschroeven verzegelbaar
Afsluitkappen
Stroomcircuitbenaming
Reserveplaatsafdekking 6 TE
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
EN 62208, IEC/EN 60670-24
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
conform
Omgevingstemperatuur
-25 - +40 °C
beschermingsgraad
IP65
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
nominale bedrijfsspanning [Ue]
415 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
isolatiespanningAC
1000 V AC
isolatiespanningDC
1500 V DC
Materiaal
Materiaal
Polycarbonaat (kunststof)
kleur
Grijs (RAL 7035)
materiaaleigenschap
MechanischStootvastheid
IK08
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
30 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
59 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
1000h UV ISO4892-2, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK08
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP65
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Beschermingsgraad 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
3,3 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
Technische gegevens ETIM 8.0
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast met DIN-rail leeg (EC000214)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen
2
Breedte in module-eenheden
12
Soort afdekking
Deur
Uitvoering deksel
Met uitsparing
Transparant deksel/deur
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Hoogte
436 mm
Breedte
310 mm
Diepte
145 mm
Inbouwdiepte
70 mm
Inbouwhoogte
0 mm
Inbouwbreedte
0 mm
Inwendige diepte
60 mm
Aard-verbindingsblok
Nee
Nulleider verbindingsblok
Nee
DIN-rail
Ja
Met montageplaat
Nee
Aanbouwmogelijkheid
Ja
EMC-uitvoering
Nee
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Met slot
Nee
Type sluiting
Overig
Signaaldoorlatende deur
Nee
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center