Dodavatelský program
Základní funkce
Základní přístroj
Funkce produktu
Instalační rozvaděč
Produktová řada
Průmyslové rozvodnice DBO IKA
Design
Povrchová montáž
Místo instalace
Vnitřní
Venkovní
Venkovní
Typ montáže
Povrchová montáž
Dveře/klapka
Čirá
Stupeň krytí
IP 65
Barva
Šedá
Modulový stojan
Rám s lištami
Ochranný kryt proti neúmyslnému kontaktu
Plast
Řady [Počet]
2
Modulové jednotky v jedné řadě
12
Popis
IP65
Třída ochrany II
Plastová skříň, šedá (RAL 7035)
Třída ochrany II
Plastová skříň, šedá (RAL 7035)
Předlisované otvory pro kabelové průchodky
Metrické kabelové vstupy nahoře a dole, zboku, na zadní desce
Konstrukce svorek PE a N
Šroubové svorky
Svorky PE a N [Číslo x plocha průřezu]
PE: 8 x (2.5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)
N: 8 x (2.5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
N: 8 x (2.5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
Dodávané vybavení
Základní přístroj
Nosné lišty zařízení
Svorka středního / ochranného vodiče
Pojistné šrouby lze utěsnit
Těsnicí krytky
Označení proudového obvodu
Rezervní část pokrývá 6 prostorových jednotek
Nosné lišty zařízení
Svorka středního / ochranného vodiče
Pojistné šrouby lze utěsnit
Těsnicí krytky
Označení proudového obvodu
Rezervní část pokrývá 6 prostorových jednotek
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
EN 62208, IEC/EN 60670-24
RoHS (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES)
shoda
Okolní teplota
-25 - +40 °C
Stupeň krytí
IP 65
Stupeň krytí
II (plně izolováno)
Jmenovité provozní napětí [Ue]
415 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Izolační napětíAC
1000 V AC
Izolační napětíDC
1500 V DC
Materiál
Materiál
Polykarbonát (Izolovaný materiál)
barva
šedá (RAL 7035)
Vlastnosti materiálu
MechanickýRázová pevnost
IK08
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
30 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
59 W
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
850 °C, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
1000 h UV ISO 4892-2, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK08
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP 65
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Stupeň ochrany 2, proto se nevztahuje.
10.6 Instalace přístrojů
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Ui = 1000 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
3,3 kV
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
Technická data podle ETIM 8.0
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Malé instalacní rozbocovace / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Number of rows
2
Width in number of modular spacings
12
Type of cover
Door
Cover model
With notch
Transparent cover/door
Yes
Material housing
Plastic
Height
436 mm
Width
310 mm
Depth
145 mm
Built-in depth
70 mm
Built-in height
0 mm
Built-in width
0 mm
Internal depth
60 mm
Earthing terminal block
No
Neutral terminal block
No
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
Yes
EMC-version
No
Colour
Grey
RAL-number
7035
Degree of protection (IP)
IP65
With lock
No
Type of closure
Other
Signal passing door
No
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center