Program dostaw

Funkcja podstawowa
Moduł podstawowy
Funkcja podstawowa
Rozdzielacz instalacyjny
Gama produktów
Rozdzielnica przemysłowa IKA
Kształt
Montaż natynkowy
Miejsce montażu
Wewnątrz
Na zewnątrz
Typ instalacji
Montaż natynkowy
Drzwiczki/Klapka
Przezroczysty
Stopień ochrony
IP65
Kolor
Szary
Tworzywo
Poliwęglan (tworzywo sztuczne)
Stelaż na moduł
Szyna pojedyncza
Osłona chroniąca przed przypadkowym kontaktem
Plastikowy
Rzędy [Liczba]
1
Liczba modułów w rzędzie
12
Opis
IP65
Klasa ochronności II
Obudowa z tworzywa sztucznego szara (RAL 7035)
Wprowadzenie przewodów
Metryczne wprowadzenie przewodów na górze i na dole, z boku, na tylnej płycie
Konstrukcja zacisków PE i N
Zaciski śrubowe
Zaciski PE i N [Ilość x pole przekroju]
PE: 6 x (2.5 - 6) + 6 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)
N: 6 x (2.5 - 6) + 6 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
Wyposażenie w zestawie
Moduł podstawowy
Szyny nośne na urządzenia
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Śruby montażowe można uszczelnić
Zaślepki uszczelniające
Oznaczenie toru prądowego
Pokrywa pola rezerwowego (6 modułów)

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 62208, IEC/EN 60670-24
RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
zgodność
Temperatura otoczenia
-25 - +40 °C
Stopień ochrony
IP65
Klasa ochronności
II (całkowita izolacja)
Znamionowe napięcie robocze [Ue]
415 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
Napięcie izolacjiAC
1000 V AC
Napięcie izolacjiDC
1500 napięcie stałe, V
Materiał
Tworzywo
Poliwęglan (tworzywo sztuczne)
Kolor
szary (RAL 7035)
Właściwości materiału
mechanicznyodporność na uderzenia
IK08

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
20 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
40 W
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
850°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
1000h UV ISO4892-2, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK08
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Klasa ochrony 2, dlatego nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
3,3 kV
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Liczba rzędów
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie pokrywy
With notch
Transparent cover/door
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wysokość
246
Szerokość
310
Głębokość
145
Głębokość wbudowania
70
Wysokość wbudowania
0
Szerokość wbudowania
0
Głębokość wewnętrzna
60
Earthing terminal block
Nie
Neutral terminal block
Nie
DIN-rail
Tak
Z płytą montażową
Nie
Extension possible
Tak
EMC-version
Nie
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z zamkiem
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Signal passing door
Nie