Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Basisenhet
Produktfunksjon
Fordelingstavle
Sortiment
IKA kompakt distribusjonsskap for industri
Byggeform
Overflatemontert
Oppstillingssted
Innvendig rom
Friluft
Friluft
Installasjonstype
Overflatemontert
Dør/klaff
Transparent
Kapslingsklasse
IP65
Farge
Grå
Materiale
Polykarbonat (plast)
Rack
Monteringsskinne
Bekyttelsesdeksel
Plast
Rekker [Antall]
1
Delingsenheter per rekke
12
Beskrivelse
IP65
Kapslingsklasse II
Kunststoffkapsling grå (RAL 7035)
Kapslingsklasse II
Kunststoffkapsling grå (RAL 7035)
kabelinnføringer
Metriske kabelinnføringer oppe og nede, sidevegg, bakvegg
Konstruksjon av PE- og N-klemmer
Skrueklemmer
PE- og N-klemmer [Antall x tverrsnitt]
PE: 6 x (2,5 - 6) + 6 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)
N: 6 x (2,5 - 6) + 6 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
N: 6 x (2,5 - 6) + 6 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
Leveringsomfang
Basisenhet
Bæreskinne for apparatet
Null- og jordledningsklemmer
Låseskruer som kan plomberes
Hetter
Betegnelse på strømkrets
Reserveplassdeksel 6 TE
Bæreskinne for apparatet
Null- og jordledningsklemmer
Låseskruer som kan plomberes
Hetter
Betegnelse på strømkrets
Reserveplassdeksel 6 TE
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 62208, IEC/EN 60670-24
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
konform
Omgivelsestemperatur
-25 - +40 °C
Kapslingsklasse
IP65
Kapslingsklasse
Kapslingsklasse II (totalisolert)
Måledriftsspenning [Ue]
415 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
IsolasjonsspenningAC
1000 V AC
IsolasjonsspenningDC
1500 V DC
Materialegenskaper
Materiale
Polykarbonat (plast)
Farge
Grå RAL 7035
Materialegenskaper
mekaniskStøtfasthet
IK08
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
20 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
40 W
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
850 °C, kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
1000h UV ISO4892-2, kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK08
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP65
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Kapslingsklasse 2, derfor ikke relevant.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
3,3 kV
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
Distribution boards (EG000023) / Liten fordelingstavle (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Monteringsmetode
Påvegg
Antall rader
1
Bredde i antall modulmellomrom
12
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør
Ja
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Høyde
246
Bredde
310
Dybde
145
Innbyggingsdybde
70
Innbyggingshøyde
0
Innbyggingsbredde
0
Innvendig dybde
60
Earthing terminal block
Nei
Neutral terminal block
Nei
DIN-skinne
Ja
Med monteringsplate
Nei
Utvidelsesmulighet
Ja
EMC-utførelse
Nei
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Med lås
Nei
Type tetning
Andre
Signal passing door
Nei
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center