Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Bevestigingsset
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
550 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
1000 mm
Breedte
961 mm
Hoogte
521 mm
Diepte
743 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Metaal
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0