Program dostaw
Rodzaj montażu
Montaż powierzchniowy
Funkcja podstawowa
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tworzywo
Blacha stalowa/szkło
Blokada drzwiczek
Dźwignia obrotowa
Stopień ochrony
IP54
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo
Szerokość
570 mm
Wysokość
1230 mm
Odpowiedni do wysokości
1260 mm
Odpowiedni do szerokości
600 mm
Kolor
jasnoszary (RAL 7035)
Drzwiczki/Klapka
Przezroczysty
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (enclosure/cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
Tak
Version as door for disconnecting switch interlocking
Nie
Szerokość
600
Wysokość
1250
Głębokość
50
EMC-version
Nie
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center