Delivery program

Montagetype
Oppervlakmontage
Basisfunctie
Toebehoren
materiaal
Plaatstaal/Glas
Deurvergrendeling
Zwenkhefboom
beschermingsgraad
IP54
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
570 mm
Hoogte
1230 mm
Geschikt voor hoogte
1260 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
deur/klep
Transparant

Technical data ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss13-27-18-22-04 [ACN614016])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Yes
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
No
Breedte
600 mm
Hoogte
1250 mm
Diepte
50 mm
EMC-uitvoering
No
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig