Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Vakbodemplaat
Geschikt voor bouwbreedte kast
800 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
2000 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
800 mm
Breedte
690 mm
Hoogte
483 mm
Diepte
100 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Metaal
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center