Программа поставок

Исполнение изделия
Дополнительное оборудование
Тип монтажа
Установка в переднюю панель
Источник питания
Магистраль питания
Область применения
Маршрутизатор

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Installation bus systems (EG000032) / Repeater for bus system (EC000698)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Системы шинной организации (Bus system) / Ретрансляторы для bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-12 [AFZ872015])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
xComfort
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Width in number of modular spacings
3
Number of phases
1
Nominal voltage
230 V
Degree of protection (IP)
IP20
Min. depth of built-in installation box
18 mm