Gamme de livraison

Type de produit
Equipements complémentaires
Type de montage
Montage encastré
Alimentation
Alimentation secteur
Application
routeur

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Répéteur (EC000698)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - répéteur (ecl@ss10.0.1-27-14-31-12 [AFZ872015])
système de bus KNX
non
système de bus KNX-radio
non
système de bus radio
oui
système de bus LON
non
système de bus Powernet
non
autres systèmes de bus
xComfort
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
3
nombre de phases
1
tension nominale
230 V
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18 mm