Lieferprogramm

Product Type
Aktor
Befestigungsart
Unterputz
Versorgung
Netzversorgt
Betätigungsfunktion
Schalten

Technische Daten nach ETIM 8.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
xComfort
Funk bidirektional
ja
Montageart
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten
3
Vor Ort-/Handbedienung
ja
Mit LED-Anzeige
ja
Anzahl der digitalen Eingänge
1
Max. Schaltleistung
2300 W
Max. Schaltleistung LED
0 W
Ausgangsleistung
2300 W
Geeignet für C-Last
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge
1
Max. Schaltstrom
10 A
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 230 V
Verschiedene Phasen anschließbar
nein
Mit Busankopplung
ja
Busmodul abnehmbar
ja
Min. Tiefe der Gerätedose
18 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
nein
Schutzart (IP)
IP20