Программа поставок

Исполнение изделия
Привод
Тип монтажа
Установка в переднюю панель
Источник питания
Магистраль питания
Параметр срабатывания
Выключение

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Układ załączający do systemów magistralnych (EC001097)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Element elektroniczny magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Liczba wejść binarnych
1
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Moc wyjściowa
2300 W
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1
Maksymalny prąd łączeniowy
10 A
Prąd znamionowy
10 A
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20