Leveringsprogramma

Producttype
Actuator
Montagetype
Opgebouwd
Power supply
Net
Inregelfunctie
Schakelen

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Schakelactor bussysteem (EC001097)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-elektronische actor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
Bussysteem KNX
Nee
Bussysteem KNX radiofrequent
Nee
Bussysteem radiofrequent
Ja
Bussysteem LON
Nee
Bussysteem Powerline
Nee
Andere bussystemen
xComfort
Radiofrequent bidirectioneel
Ja
Montagewijze
Inbouw (stucwerk)
Breedte in module-eenheden
3
Manuele bediening
Ja
Met LED indicatie
Ja
Aantal binaire ingangen
1
Max. schakelvermogen
2300 Watt
Uitgangsvermogen
2300 Watt
C-Belasting
Ja
Max. aantal schakeluitgangen
1
Max. schakelstroom
10 Amp
Nom. (meet)stroom
10 Amp
Bedrijfsspanning (meetspanning)
230 - 230 Volt
Meerdere fasen aan te sluiten
Nee
Busaansluiting incl.
Ja
Busmodule afneembaar
Ja
Min. diepte van de inbouwdoos
18 Millimeter
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20