Gamme de livraison

Type de produit
Actionneur
Type de montage
Montage encastré
Alimentation
Alimentation secteur
Fonction d'actionnement
Commutation

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Actionneur de commutation (EC001097)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - actionneur électronique (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
système de bus KNX
non
système de bus KNX-radio
non
système de bus radio
oui
système de bus LON
non
système de bus Powernet
non
autres systèmes de bus
xComfort
radio bidirectionnelle
oui
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
3
commande sur site/commande manuelle
oui
avec affichage LED
oui
nombre d'entrées binaires
1
Puissance de coupure max.
2300 W
puissance de sortie
2300 W
adapté à une charge C
oui
nombre max. de sorties de commutation
1
courant de commutation max.
10 A
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
tension de fonctionnement normale
230 - 230 V
différentes phases connectables
non
couplage au bus inclus
oui
module de bus amovible
oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18 mm
possibilité d'extension modulaire
non
indice de protection (IP)
IP20