Lieferprogramm

Product Type
Aktor
Befestigungsart
Unterputz
Versorgung
Netzversorgt
Betätigungsfunktion
Schalten

Technische Daten nach ETIM 9.0

Installation bus systems (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss13-27-14-31-25 [AKE293019])
Bussystem KNX
No
Bussystem KNX-RF (Funk)
No
Bussystem Funkbus
Yes
Bussystem LON
No
Bussystem Powernet
No
Andere Bussysteme
xComfort
Funk bidirektional
Yes
Montageart
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten
3
Vor Ort-/Handbedienung
Yes
Mit LED-Anzeige
Yes
Anzahl der digitalen Eingänge
1
Max. Schaltleistung
2300 W
Max. Schaltleistung LED
0 W
Ausgangsleistung
2300 W
Geeignet für C-Last
Yes
Max. Anzahl der Schaltausgänge
1
Max. Schaltstrom
10 A
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 230 V
Verschiedene Phasen anschließbar
No
Leistungsaufnahme
0.23 W
Mit Busankopplung
Yes
Busmodul abnehmbar
Yes
Min. Tiefe der Gerätedose
18 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
No
Schutzart (IP)
IP20