Программа поставок

Исполнение изделия
Привод
Тип монтажа
Установка в переднюю панель
Источник питания
Магистраль питания
Параметр срабатывания
Выключение

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Installation bus systems (EG000032) / Switch actuator for bus system (EC001097)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Системы шинной организации (Bus system) / Электронные исполнительные механизмы для bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
xComfort
Radio frequent bidirectional
Yes
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Width in number of modular spacings
3
Local operation/hand operation
Yes
With LED indication
Yes
Number of binary inputs
0
Max. switching power
2300 W
Output power
2300 W
Suitable for C-load
Yes
Max. number of switching contacts
1
Max. switching current
10 A
Rated current
10 A
Rated operating voltage
230 - 230 V
Different phases connectable
No
Bus connection included
Yes
Bus module detachable
Yes
Min. depth of built-in installation box
18 mm
Modular expandability
No
Degree of protection (IP)
IP20