Leveringsprogram

Produkttype
Aktuator
Festemåte
Innfeldt montering
Strømforsyning
Nettstrøm
Aktiveringsalternativer
Omkobling

Tekniske data etter ETIM 7.0

Bussystemer (EG000032) / Bryteraktuator for bussystem (EC001097)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Bus system / Switch actuator for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])
Bussystem EIB/KNX
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Øvrige bussystemer
xComfort
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Monteringsmetode
Innfelt
Bredde i antall modulmellomrom
3
Manuell styring/håndaktivering
Ja
Med LED-visning
Ja
Antall binærinnganger
0
Maks omkoblingseffekt
2300 Watt
Utgangseffekt
2300 Watt
C-last
Ja
Maks antall bryterkontakter
1
Maks brytestrøm
10 Amp
Merkestrøm
10 Amp
Nominell driftsspenning
230 - 230 Volt
Ulike faser kan tilkobles
Nei
Busstilkobling inkludert
Ja
Avtagbar busmodul
Ja
Min. dybde på apparatboks
18 Millimeter
Modulær utvidelsesmulighet
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20