172851 DMM-125/3/I5/P-R
Lastscheider, DMM, 125 A, 3-polig, NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, in CI-K5-kast
Lastscheider, Assortiment: Lastscheider, Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Typekenner: DMM, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, Aanwijzingen: in CI-K5-kast, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., 3-polig, Aanwijzingen: 1 hangslot, 5 mm, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, nominale continu stroom: Iu = 125 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Leveringsprogramma
Assortiment
Lastscheider
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
DMM
STOP-functie
NOOD-UIT-functie
Met rode draaigreep en gele plaat
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
Aanwijzingen
in CI-K5-kast
Aantal polen
3-polig
hulpstroombanen
Aanwijzingen
1 hangslot, ∅ 5 mm
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Opbouw
Schakelhoek
90 °
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
59 kW
nominale continu stroom [Iu]
125 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3-polig
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
125 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
kortsluitvastheidSmeltzekering
125
kortsluitvastheidVoorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
415 V: 30
690 V: 50 kA
690 V: 50 kA
kortsluitvastheidUitschakelstroom
13,7 kA
kortsluitvastheidmax. doorlaatenergie
134 kA²s
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw
]
2500 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
4.5 W
Schakelvermogen
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
1000 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
528 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
336 A
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
4.5 W
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
10000
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie
]
125 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie
]
125 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie
]
125 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie
]
125 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie
]
125 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie
]
125 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie
]
125 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie
]
66 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie
]
42 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
59 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
45 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
37 kW
Aansluitdiameters
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228flexible
6 - 70 mm2
Isolatielengte
21 mm
Aandraaimoment aansluitschroef
7 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
125 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
4.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als werkschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 Volt
Nom. continustroom Iu
125 Amp
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
125 Amp
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
125 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw
2.5 Kiloamp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V
0 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
50 Kiloamp
Aantal polen
3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering van het bedieningselement
Korte draaigreep
Vergrendelbaar
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center