Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak-/vloerelement voor kast/lessenaar (EC000744)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geschikt voor dakbeplanking
Ja
Geschikt voor vloerbeplanking
Ja
Breedte
1057 mm
Hoogte
78 mm
Diepte
682 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
1350 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
800 mm
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met ontluchting
Ja
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Met kabelinvoer
Nee