Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Tetto / fondo (armadio elettrico) (EC000744)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elementi Di Copertura (Armadio Di Comando) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
adatto per pannelli del tetto
sì
adatto per pannelli al suolo
sì
Larghezza
1057 mm
Altezza
78 mm
profondità
682 mm
Adatto per armadi di larghezza
1350 mm
Adatto per armadi di profondità
800 mm
Materiale
acciaio
Tipo superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
numero RAL
7035
con sfiato
sì
adatto per installazione esterna
no
Con cavo in ingresso
no
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center