Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande) (EC000744)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elément de toit (armoire électrique) / Dalle de toit (enveloppe) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
adapté aux plaques de toit
oui
adapté aux plaques de sol
oui
largeur
1057 mm
hauteur
78 mm
profondeur
682 mm
adapté à la largeur de boîtier
1350 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
avec désaération
oui
adapté à un montage extérieur
non
avec entrée de câble
non
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center