Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank) (EC000744)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Dachelement (Schaltschrank) / Dach/Dachelement (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geeignet für Dachbeplankung
ja
Geeignet für Bodenbeplankung
ja
Breite
1057 mm
Höhe
78 mm
Tiefe
682 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
800 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Entlüftung
ja
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Mit Kabeleinführung
nein
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center