Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Scheidingswand voor kast/lessenaar (EC002525)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Tussenwand (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaat
12.5 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
350 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
80 mm
Breedte
350 mm
Hoogte
1435 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering oppervlakte
Geen (onbehandeld)
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0
Met kabelinvoer
Nee
Aantal hoogte-eenheden
0
Met slot
Nee
Bouwvorm
Assemblageset
Voor interne onderverdeling vorm 2a
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 2b
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3a
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3b
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 4a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4b
Ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center