Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Zijwand/achterwand voor kast/lessenaar (EC002524)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Zijwand (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Geschikt als zijwand
Nee
Geschikt als achterwand
Ja
Rastermaat
12.5 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
800 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
800 mm
Breedte
708 mm
Hoogte
1907 mm
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met kabelinvoer
Nee
Aantal hoogte-eenheden
0
Met slot
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center