Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (EC002524)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Geeignet als Seitenwand
nein
Geeignet als Rückwand
ja
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
425 mm
Breite
333 mm
Höhe
1907 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center