Technická data podle ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Side-/back panel (enclosure/cabinet) (EC002524)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Stena (ovládací skrín) / Postranní stena (ovládací skrín) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Suitable as side panel
No
Suitable as rear panel
Yes
Modular spacing
12.5 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Suitable for enclosure building depth
425 mm
Width
333 mm
Height
1907 mm
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
RAL-number
7035
With cable entry
No
Number of height units
0
With lock
No