Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (EC002524)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Geeignet als Seitenwand
nein
Geeignet als Rückwand
ja
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
1350 mm
Breite
1258 mm
Höhe
1907 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center