Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Paroi latérale / arrière (armoire de commande) (EC002524)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Panneau (armoire électrique) / Panneau latéral (armoire électrique) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
adapté en tant que paroi latérale
non
adapté en tant que panneau arrière
oui
dimension de trame
12.5 mm
adapté à la largeur de boîtier
1100 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1100 mm
largeur
1008 mm
hauteur
1907 mm
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
non
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center