Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Basamento per armadi (EC000721)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Zoccolo (Armadio Di Comando) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Tipologia
profilo di irrigidimento-base
Materiale
acciaio
colore
grigio
max. capacità di carico
0 kg
Larghezza
1351 mm
Altezza
120 mm
profondità
776 mm
Adatto per armadi di larghezza
1350 mm
Adatto per armadi di profondità
800 mm
adatto per ventilazione/sfiato
no
adatto per installazione esterna
no
adatto per sistemazione cavi
no