Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Socle / élément de socle (armoire électrique) (EC000721)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Socle (armoire électrique) / Base (armoire électrique) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
modèle
profil de renforcement de socle
matériau
acier
couleur
gris
capacité de charge max.
0 kg
largeur
1351 mm
hauteur
120 mm
profondeur
776 mm
adapté à la largeur de boîtier
1350 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
adapté pour aération et désaération
non
adapté à un montage extérieur
non
adapté à un rangement de câbles
non