Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (EC000721)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Sockel (Schaltschrank) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff
Stahl
Farbe
grau
Max. Belastbarkeit
0 kg
Breite
1351 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
776 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung
nein
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Geeignet für Kabelrangierung
nein