172498 XTSZDSKV4L-H2000W600

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
modèle
porte à butée
finition porte à hublot
non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
non
largeur
592 mm
hauteur
1940 mm
profondeur
27 mm
finition CEM
oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP42
degré de protection (NEMA)