Leveringsprogramma

Beschrijving
Driefasig
Netspanning (50/60Hz) [ULN]
max. 520 + 10% V
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
11 A
Toepasbaar voor
DC1, DA1
beschermingsgraad
IP00
IP20 in aangesloten toestand
aansluittypen
Aansluitklem, PE-pen, prefab kabels
Gewicht [m]
1,5 kg
aanwijzingen
Onderbouwfilter, bijbouwfilter

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 incl. A11
omgevingsconditiesopstellingshoogte
Max. 2000 m boven ANP, daarboven rekening houden met derating m
beschermingsgraad
IP00
IP20 in aangesloten toestand
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor frequentieregelaar (EC002025)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Type toebehoren/onderdelen
Filter