Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Remweerstanden
beschermingsgraad
IP20
Toepasbaar voor
DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
Beschrijving
Draadweerstand in keramische inbedmassa in aluminium behuizing, gecombineerd
ingebouwd in aanraakveilige behuizing met temperatuurbewakingsschakelaar en met 1 meter lange aansluitkabel
Weerstandswaarde [R]
400 Ω
Cont. remvermogen [PDB]
0.4 kW
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor frequentieregelaar (EC002025)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Type toebehoren/onderdelen
Remweerstand

Goedkeuringen

Product Standards
UL508; C22.2
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600
Degree of Protection
IEC: IP00

Afmetingen

8240DIM-73