Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants d’armoire de commande (EC002620)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
modèle
autre
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
largeur
800 mm
hauteur
100 mm
profondeur
650 mm
capacité de charge max.
0 kg
matériau
métal
couleur
gris
numéro RAL
7035
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center