Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
592 mm
Hoogte
965 mm
Diepte
25 mm
EMC-uitvoering
Ja
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP31
Beschermingsgraad (NEMA)