171441 SL7-BL24-R
Moduł światła pulsującego;czerwona;wskaźnik LED;24 V
Alternate Catalog No.
SL7-BL24-R
Moduł światła pulsującego, Kolor czerwona, Asortyment: Kolumny sygnalizacyjne SL, Stopień ochrony: IP66, Stopień ochrony UL: Typ 4, 4X, 13, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 24 V AC/DC, Rodzaj światła: Światło pulsujące, element świetlny: LED, Położenie montażowe: dowolne, zgodne z wymaganiami, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy i przepisy: IEC/EN 60947-5-1
Program dostaw
Asortyment
Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa
Moduł światła pulsującego
Stopień ochrony
IP66
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
24 V AC/DC V
Rodzaj światła
Światło pulsujące
element świetlny
LED
Kolor
czerwona
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
> 15
zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny g
zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny g
Stopień ochrony IEC
IP66
IEC/EN 60529
IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL
Typ 4, 4X, 13
Materiał
Obudowa: poliwęglan (PC), czarny
Kopuła: poliwęglan (PC)
Kopuła: poliwęglan (PC)
Kolor kopuły
czerwona
Temperatura otoczenia
-30 - +60 °C
Liczba elementów sygnalizacyjnych
maks. 5 z podstawą standardową
maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Ciężar
80 g
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Moduły
Rodzaj światła
Światło pulsujące
element świetlny
LED
Częstotliwość migania/błysków
2 Hz
Prąd upływu
< 0.003 A
Trwałość
> 100000 h
Kąt przenoszenia sygnału
360°
Zużycie prądu/pobór mocyat 24 V AC/DC
0,058 A
Zakresy napięć
24 V AC/DC ± 10 %
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Robocza temperatura otoczenia min.
-30 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Optyczne kolumny sygnalizacyjne (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Funkcja
Blinker light
Kolor
Czerwony
Średnica zewnętrzna
73
Operating voltage at AC 50 Hz
24 - 24
Operating voltage at AC 60 Hz
24 - 24
Operating voltage at DC
24 - 24
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Kolor obudowy
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center