Leveringsprogram
Sortiment
Signaltårn SL
Grunnfunksjon
Blinklysmodul
Kapslingsklasse
IP66
Rated operational voltage [Ue
]
24 V AC/DC V
Lystype
Blinkende lys
Lyselementer
LED
Farge
Rød
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Tekniske data
Generelt
Standarder
IEC/EN 60947-5-1
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
> 15
i samsvar med IEC 60068-2-27
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus g
i samsvar med IEC 60068-2-27
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus g
IEC-kapslingsgrad
IP66
IEC/EN 60529
IEC/EN 60529
Beskyttelsestype UL
Type 4, 4X, 13
Materiale
Skap: Polykarbonat (PC), sort
Hette: Polykarbonat (PC)
Hette: Polykarbonat (PC)
Kalottfarge
Rød
Omgivelsestemperatur
-30 - +60 °C
Antall signalelementer
Maks. 5 med standardbase
Maks. 10 med base for montering på begge sider
Maks. 10 med base for montering på begge sider
Vekt
80 g
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Moduler
Lystype
Blinkende lys
Lyselementer
LED
Blinke-/strobefrekvens
2 Hz
Lekkasjestrøm
< 0.003 A
levetid
> 100000 h
Transmisjonsvinkel
360°
Strømforbruk/inngangseffektat 24 V AC/DC
0.058 A
Spenningsområde
24 V AC/DC ± 10 %
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-30 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Tekniske data etter ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Signalsøyleelement, optisk (EC000232)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Funksjon
Blinklys
Farge
Rød
Ytre diameter
73
Driftspenning ved AC 50 Hz
24 - 24
Driftspenning ved AC 60 Hz
24 - 24
Driftspenning ved DC
24 - 24
Spenningstype
AC/DC
Lampetype
LED
Kapslingsfarge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center