Gamme de livraison

Gamme
Balises lumineuses SL
Fonction de base
Modules pour allumage fixe
Degré de protection
IP66
Tension assignée d'emploi [Ue ]
24 V AC/DC V
Description
LED haute puissance destinée à renforcer l'effet avertisseur
Type de lumière
Allumage fixe
Voyants lumineux
LED Haute performance
Couleur
Transparent
116C069
Fonction
1160SPC-40
Connexion à SmartWire-DT
non

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947-5-1
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
> 15
selon IEC 60068-2-27
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal g
Degré de protection IEC
IP66
IEC/EN 60529
Degré de protection UL
Type 4, 4X, 13
Matériel
Coffret : polycarbonate (PC), noir
Calotte : polycarbonate (PC)
Couleur du verrine
Transparent
Température ambiante
-30 - +60 °C
Nombre d'éléments de signalisation
max. 5 avec base standard
max. 10 avec base pour montage bilatéral
Poids
80 g
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
250 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Modules
Type de lumière
Allumage fixe
Voyants lumineux
LED Haute performance
Courant de fuite
< 0.003 A
Longévité mécanique
> 50000 h
Angle de rayonnement
360°
Courant-/consommation at 24 V AC/DC
0,17 - 0,20 A
Plage de tension
18-30 V DC/18-26 V AC

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-30 °C
Température d’emploi max.
+60 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Colonne lumineuse (EC000232)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Colonne de signalisation optique (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
fonction
lumière continue
couleur
clair
diamètre externe
73 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz
18 - 26 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
18 - 26 V
tension de fonctionnement CC
18 - 30 V
type de tension
AC/DC
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
4X

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Encombrements

1160DIM-86