Программа поставок

Ассортимент
Световые сигнальные башни SL
Основная функция
Модуль вспыхивающего свечения
Класс защиты
IP66
Номинальное напряжение [Ue]
24 V AC/DC В
Описание
Светодиод большой мощности для максимальной эффективности сигнала
Разновидности освещения
Вспыхивающий свет
Светоэлемент
Светодиод с высокими эксплуатационными характеристиками
Цвет
синий
116C267
Функция
1160SPC-43
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение
любая
Удароустойчивость
> 15
согл. IEC 60068-2-27
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус g
Класс защиты IEC
IP66
IEC/EN 60529
Класс защиты UL
Тип 4, 4X, 13
материал
Корпус: поликарбонат (PC), чёрный
Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка
синий
Температура окружающей среды
-30 - +60 °C
Количество сигнальных элементов
макс. 5 со стандартной основой
макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес
80 g
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Модули
Разновидности освещения
Вспыхивающий свет
Светоэлемент
Светодиод с высокими эксплуатационными характеристиками
Частота мигания/вспышки
1,4 Гц
токоутечка
< 0.003 A
срок службы
> 50000 H
Угол излучения
360°
Потребляемый ток/мощностьat 24 V AC/DC
0,26 - 0,265 A
Диапазон напряжений
18-30 В пост. тока/18-26 В перем. тока

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-30 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Function
Flash light
Colour
Blue
Outer diameter
73 mm
Operating voltage at AC 50 Hz
18 - 26 V
Operating voltage at AC 60 Hz
18 - 26 V
Operating voltage at DC
18 - 30 V
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Colour housing
Black
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Размеры

1160DIM-86