Lieferprogramm

Sortiment
Signalsäulen SL
Grundfunktion
Blitzlichtmodul
Schutzart
IP66
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
24 V AC/DC V
Lichtart
Blitzlicht
Leuchtmittel
LED
Farbe
klar
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
> 15
gemäß IEC 60068-2-27
Schockdauer 11 ms
Halbsinus g
Schutzart IEC
IP66
IEC/EN 60529
Schutzart UL
Type 4, 4X, 13
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz
Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe
klar
Umgebungstemperatur
-30 - +60 °C
Anzahl Signalelemente
max. 5 mit Standardbasis
max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht
80 g
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Module
Lichtart
Blitzlicht
Leuchtmittel
LED
Blink/Blitzfrequenz
1,4 Hz
Leckstrom
< 0.003 A
Lebensdauer
> 100000 h
Abstrahlwinkel
360°
Strom-/Leistungsaufnahmebei 24 V AC/DC
0,130 - 0,135 A
Spannungsbereich
24 V AC/DC ± 10 %

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-30 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C

Technische Daten nach ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Signalsäulenelement, optisch (EC000232)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, optisch (ecl@ss13-27-37-12-20 [AKF038019])
Funktion
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar
nein
Farbe
sonstige
Außendurchmesser
73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 24 V
Betriebsspannung DC
24 - 24 V
Spannungsart
AC/DC
Leistungsaufnahme
W
Leuchtmittel
LED
Gehäusefarbe
schwarz
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13