Delivery program

Assortiment
Signaalzuilen SL
Basisfunctie
Flitslichtmodule
beschermingsgraad
IP66
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
24 V AC/DC V
Lichtsoort
Flitslicht
Lichtsignalering
LED
kleur
blauw
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
> 15
conform IEC 60068-2-27
Schokduur 11 ms
Halfsinus g
Beschermingsgraad IEC
IP66
IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL
Type 4, 4X, 13
Materiaal
Behuizing: Polycarbonaat (PC), zwart
Kap: polycarbonaat (PC)
Kleur van de kappe
blauw
Omgevingstemperatuur
-30 - +60 °C
Aantal signaalelementen
max. 5 met standaardbasis
max. 10 met basis voor tweezijdige montage
Gewicht
80 g
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
250 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Module
Lichtsoort
Flitslicht
Lichtsignalering
LED
Knipper / flitsfrequentie
1,4 Hz
Lekstroom
< 0.003 A
Levensduur
> 100000 h
Stralingshoek
360°
Stroomverbruikat 24 V AC/DC
0,13 - 0,135 A
Spanningsbereik
24 V AC/DC ± 10 %

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technical data ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optische module voor signaalzuil (EC000232)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalkolommen optisch (ecl@ss13-27-37-12-20 [AKF038019])
Functie
Flitslicht
Herhalingsfrequentie instelbaar
Nee
Kleur
Blauw
Buitendiameter
73 mm
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
24 - 24 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
24 - 24 V
Bedrijfsspanning bij DC
24 - 24 V
Spanningstype
AC/DC
Opgenomen vermogen
W
Lamptype
LED
Kleur behuizing
Zwart
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13